Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Distanzsensor VDM100-150-SSI/G2/146

VDM100-150-SSI/G2/146
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Ausführung für Tieftemperaturanwendungen
  • Berührungslose Präzisionsmessung
  • Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS 422
  • Ultraschnelle Messwerterfassung
  • Aktive Dynamikregelung
  • Moderne Leichtbauweise und hohe Robustheit
  • Einfache Parametrierung mit 4 Tasten und selbstleuchtendem Display

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM100-150-SSI/G2/146

Produktbeschreibung
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-Schnittstelle - umschaltbar auf RS-422, Stecker M12, Tieftemperaturausführung
Allgemeine Daten
Messbereich0,3 ... 150 m
ReferenzobjektFolienreflektor 500 mm x 500 mm
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 660 nm
StrahldivergenzMesslaser: 2 mrad
Ausrichtlaser: 1 mrad
ImpulsdauerMesslaser: 4 ns
WiederholrateMesslaser: 20 kHz
Maximale optische Ausgangsleistung 
Ausrichtlaser: 0,6 mW
max. Puls EnergieMesslaser: 12 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Max. Verfahrgeschwindigkeit15 m/s
AusrichthilfeLaserpointer Laserklasse 2
Lebensdauer> 100000 h
Lichtfleckdurchmesser< 35 cm bei 150 m
Fremdlichtgrenze> 100000 Lux
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Temperatureinfluss0,03 mm/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd120 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige4 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung
Parametrieranzeigebeleuchtetes Display für Messwertanzeige und Parametrierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
SchutzklasseIII (Bemessungsspannung 50 V)
Bereitschaftsverzug< 10 s (-30 °C nach 5 min.)
Schnittstelle
SchnittstellentypSSI
Ausleserate4000/s
Taktfrequenz: 100 kHz ... 1 MHz
Schnittstelle 1
SchnittstellentypRS-422
Ausleserate4,8 ... 115,2 kBit/s
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Eingang
Schaltschwellelow: Ue < 6 V,
high: Ue > 16 V
Ausgang
Schaltschwellelow: Ua < 1 V,
high: Ua > Ub - 1 V
Schaltstrom200 mA pro Ausgang
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Messgenauigkeit
Messwertausgabe1 ms
Mittleres Messwertalter3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , einstellbar
Offsetmax. 2 mm (zwischen zwei Geräten)
Absolute Genauigkeit± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproduzierbarkeit< 0,5 mm
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Einsatz in trockener Kälte
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Gehäusebreite140 mm
Gehäusehöhe100 mm
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (SSI) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittPMMA , hartbeschichtet
Masseca. 700 g

Dokumente: VDM100-150-SSI/G2/146

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual VDM100/G2ENGPDF3919 KB
Handbuch VDM100/G2GERPDF5701 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Quick Start Guide VDM100/G2ENGPDF4210 KB
Kurzanleitung VDM100/G2GERPDF747 KB
Produktinformationen
A Distance Ahead - Messende optoelektronische SensorenGERPDF3050 KB

CAD+CAE: VDM100-150-SSI/G2/146

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4965 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3614 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: VDM100-150-SSI/G2/146

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0473CPDF184 KB
Zertifikate
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: VDM100-150-SSI/G2/146

Zubehör

Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbarfa

Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Entfernungsmessgerätefa
Buskabel SSI, M12 B-codiert, Kabel 5-poligfa
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse) für Serien LS610 / LS611fa
Haltewinkel für Datenlichtschrankenfa
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4fa
Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgerätefa
Reflexionsfoliefa
Reflexionsfolie 1000 mm x 1000 mmfa

Funktion: VDM100-150-SSI/G2/146

Die Laser-Entfernungsmessgeräte der Serie VDM 100 eignen sich für große Distanzen und haben eine Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm. Als Messwert-Schnittstelle kommen SSI und Feldbusse zum Einsatz.

Die Geräte dienen der exakten Positionierung von Regalbediengeräten, Portalkränen, schienengebundenen Fahrzeugen sowie Aufzügen und anderen linear verfahrbaren Einheiten.

Entdecken Sie die Lichtschnittsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …