Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
| Produktbeschreibung | ||
|---|---|---|
| R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 10 m auf Objekt | ||
| Allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| Messbereich | 0,2 ... 3 m (sw 10 %) 0,2 … 10 m (ws 90 %) 0,2 … 30 m (Reflektor) |
|
| Lichtsender | Laserdiode | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| Laserkenndaten | ||
| Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
| Laserklasse | 1 | |
| Wellenlänge | 660 nm | |
| Strahldivergenz | 1 mrad | |
| Impulsdauer | 5 ns | |
| Wiederholrate | 54 kHz | |
| max. Puls Energie | < 4 nJ | |
| Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| Scanrate | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz | |
| Scanwinkel | 360° | |
| Lichtfleckdurchmesser | < 20 mm bei 10 m | |
| Fremdlichtgrenze | > 80000 Lux | |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
| MTTFd | 75 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| Betriebsanzeige | LED grün | |
| Datenflussanzeige | LED gelb: Ethernet aktiv LED grün: Ethernet link |
|
| Funktionsanzeige | LED rot: Fehler LED gelb: I/Q1 + I/Q2 |
|
| Bedienelemente | 2 Taster | |
| Parametrieranzeige | 24 x 252 Pixel , rot | |
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
| Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Leerlaufstrom | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
| Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) | |
| Leistungsaufnahme | < 10 W | |
| Bereitschaftsverzug | < 40 s | |
| Integrierte Anwendung | ||
| Applikation | Feldüberwachung | |
| Anzahl Felder | 4 | |
| Ansprechzeit | 30 ms + 1 Scandauer | |
| Detektierbare Objektform | nahezu beliebig | |
| Objektgröße | > 1 mm | |
| Verknüpfung der Felder | bis zu 4 x 3 Ebenen | |
| Schnittstelle | ||
| Schnittstellentyp | 4x Schaltein-/ausgänge (selektierbar) | |
| Eingang/Ausgang | ||
| Ein-/Ausgangsart | 4 Ein-/Ausgänge , unabhängig konfigurierbar , Kurzschluss/ verpolgeschützt | |
| Eingang | ||
| Schaltschwelle | low: Ue < 5 V, high: Ue > 10 V |
|
| Ausgang | ||
| Schaltschwelle | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub - 1 V |
|
| Schaltstrom | 100 mA pro Ausgang | |
| Konformität | ||
| Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 | |
| Normen- und Richtlinienkonformität | ||
| Normenkonformität | ||
| Produktnorm | IEC 60947-5-2 | |
| Messgenauigkeit | ||
| Messgeschwindigkeit | 54000 Messungen/s | |
| Winkelauflösung | 0,071°; 0,15°; 0,2° | |
| Reproduzierbarkeit | < 12 mm | |
| Zulassungen und Zertifikate | ||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung | |
| Mechanische Daten | ||
| Gehäusebreite | 106 mm | |
| Gehäusehöhe | 116,5 mm | |
| Schutzart | IP65 | |
| Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, A-codiert (Versorgung) , M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) , M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) |
|
| Material | ||
| Gehäuse | ABS + PC + Aluminium | |
| Lichtaustritt | PMMA | |
| Masse | ca. 0,8 kg | |
| Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| DTM Manual "Device Type Manager R2000" (Software Manual) | ENG | 5396 KB | |
| Manual OBD*M-R2000-* | ENG | 1502 KB | |
| DTM Handbuch "Device Type Manager R2000" (Software Handbuch) | GER | 5500 KB | |
| Handbuch OBD*M-R2000-* | GER | 1555 KB | |
| Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen | |||
| Quick Start Guide OBD*R2000* | ENG | 1015 KB | |
| Kurzanleitung OBD*R2000* | GER | 1071 KB | |
| Technische Informationen | |||
| R2000 Detection firmware v1.20 release notes / R2000 Detection Firmware v1.20 Versionshinweise | ALL | 569 KB | |
| Produktinformationen | |||
| A distance ahead - Photoelectric sensors with measuring function | ENG | 3046 KB | |
| Product information 2-D LiDAR Sensor R2000 | ENG | 683 KB | |
| A Distance Ahead - Messende optoelektronische Sensoren | GER | 3050 KB | |
| Produktinformation 2-D-LiDAR-Sensor R2000 | GER | 699 KB | |
| Dokumente | |||
| Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | ENG | 337 KB | |
| Applikationsbericht - 2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur Navigation von fahrerlosen Transportsystemen | GER | 340 KB | |
| CAD | Dateityp | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| 3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-Format | IGS | 4541 KB | |
| 3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-Format | STP | 2250 KB | |
| CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- |
| Konformitätsnachweise | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0074F | 184 KB | |
| Zertifikate | |||
| Canada USA UL Ordinary Location | 20170306-E87056 | 234 KB | |
| EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1242 | 442 KB | |
| Device Type Managers | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Device Type Manager (DTM) for R2000 laser scanners / Device Type Manager (DTM) für R2000 Laserscanner | v1.3.0.4 | ZIP | 5386 KB |
| Software Tools | |||
| PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.4.20 | ZIP | 50037 KB |
| Zubehör | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Der Sensor auf Basis der Pulse Ranging Technology (PRT) ist messtechnisch leistungsstark mit großer Reichweite bei kleinem Lichtfleck. Das Gerät scannt seine Umgebung über den kompletten Messwinkel von 360°. Aufgrund der hohen Scanfrequenz ist dieser Sensortyp für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Das Gerät erfüllt Laserklasse 1 und ist augensicher. Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Bedienpersonals sind nicht erforderlich. Das in der Optikfläche integrierte, interaktive Rundum-Display kann individuelle Texte und Grafiken frei darstellen. Umfangreiches Zubehör ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen. Umfassende Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten bietet ein speziell für diese Serie entwickelter Device Type Manager (DTM) für den Einsatz mit PACTware.