Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Distanzsensor VDM100-50-EIP/G2

VDM100-50-EIP/G2
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Berührungslose Präzisionsmessung
  • Ultraschnelle Messwerterfassung
  • Aktive Dynamikregelung
  • Moderne Leichtbauweise und hohe Robustheit
  • EtherNet/IP

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM100-50-EIP/G2

Produktbeschreibung
Distanzsensor mit EtherNet/IP-Schnittstelle
Allgemeine Daten
Messbereich0,3 ... 50 m
ReferenzobjektFolienreflektor 500 mm x 500 mm
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 660 nm
StrahldivergenzMesslaser: 2 mrad
Ausrichtlaser: 1 mrad
ImpulsdauerMesslaser: 4 ns
WiederholrateMesslaser: 20 kHz
Maximale optische AusgangsleistungAusrichtlaser: 0,6 mW
max. Puls EnergieMesslaser: 12 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Max. Verfahrgeschwindigkeit15 m/s
AusrichthilfeLaserpointer
Lebensdauer> 100000 h
Lichtfleckdurchmesser< 15 cm bei 50 m
Fremdlichtgrenze> 100000 Lux
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Temperatureinfluss0,03 mm/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd120 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Diagnoseanzeige3 LEDs Verbindungsstatus: Link, Speed, Acitvity
Funktionsanzeige4 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung Status
Parametrieranzeigebeleuchtetes Display für Messwertanzeige und Parametrierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
SchutzklasseIII (Bemessungsspannung 50 V)
Bereitschaftsverzug< 10 s
Schnittstelle
SchnittstellentypEtherNet/IP
Ausleserate1000/s @ 100 Mbit/s
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Eingang
Schaltschwellelow: Ue < 6 V,
high: Ue > 16 V
Ausgang
Schaltschwellelow: Ua < 1 V,
high: Ua > Ub - 1 V
Schaltstrom200 mA pro Ausgang
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Messgenauigkeit
Messwertausgabe1 ms
Mittleres Messwertalter3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , einstellbar
Offsetmax. 2 mm (zwischen zwei Geräten)
Absolute Genauigkeit± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproduzierbarkeit< 0,5 mm
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Gehäusebreite140 mm
Gehäusehöhe100 mm
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittPMMA , hartbeschichtet
Masseca. 700 g

Dokumente: VDM100-50-EIP/G2

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual VDM100/G2ENGPDF3919 KB
Handbuch VDM100/G2GERPDF5701 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Quick Start Guide VDM100/G2ENGPDF4210 KB
Kurzanleitung VDM100/G2GERPDF747 KB
Produktinformationen
A Distance Ahead - Messende optoelektronische SensorenGERPDF3050 KB

CAD+CAE: VDM100-50-EIP/G2

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4965 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3614 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: VDM100-50-EIP/G2

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0473CPDF184 KB
Zertifikate
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Worldwide Declaration of ConformityODVA 11081PDF50 KB

Zugehörige Produkte: VDM100-50-EIP/G2

Zubehör

Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbarfa

Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa

Kabelstecker, M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, konfektionierbarfa

Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Entfernungsmessgerätefa
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Buskabel Ethernet, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Haltewinkel für Datenlichtschrankenfa

Funktion: VDM100-50-EIP/G2

Die Laser-Entfernungsmessgeräte der Serie VDM 100 eignen sich für große Distanzen und haben eine Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm. Als Messwert-Schnittstelle kommen SSI und Feldbusse zum Einsatz.

Die Geräte dienen der exakten Positionierung von Regalbediengeräten, Portalkränen, schienengebundenen Fahrzeugen sowie Aufzügen und anderen linear verfahrbaren Einheiten.

Entdecken Sie die Lichtschnittsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …