Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Distanzsensor VDM100-300-EIP/G2

VDM100-300-EIP/G2
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Berührungslose Präzisionsmessung
  • Ultraschnelle Messwerterfassung
  • Aktive Dynamikregelung
  • Moderne Leichtbauweise und hohe Robustheit
  • EtherNet/IP

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM100-300-EIP/G2

Produktbeschreibung
Distanzsensor mit EtherNet/IP-Schnittstelle
Allgemeine Daten
Messbereich0,3 ... 300 m
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 660 nm
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser< 70 cm bei 300 m
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd120 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige4 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung Status
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Schnittstelle
SchnittstellentypEtherNet/IP
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Eingang
Schaltschwellelow: Ue < 6 V,
high: Ue > 16 V
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittPMMA , hartbeschichtet

Dokumente: VDM100-300-EIP/G2

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual VDM100/G2ENGPDF3919 KB
Handbuch VDM100/G2GERPDF5701 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Quick Start Guide VDM100/G2ENGPDF4210 KB
Kurzanleitung VDM100/G2GERPDF747 KB
Produktinformationen
A Distance Ahead - Messende optoelektronische SensorenGERPDF3050 KB

CAD+CAE: VDM100-300-EIP/G2

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4965 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3614 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: VDM100-300-EIP/G2

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0473CPDF184 KB
Zertifikate
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Worldwide Declaration of ConformityODVA 11081PDF50 KB

Zugehörige Produkte: VDM100-300-EIP/G2

Zubehör

Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbarfa

Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa

Kabelstecker, M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, konfektionierbarfa

Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Entfernungsmessgerätefa
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Buskabel Ethernet, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Haltewinkel für Datenlichtschrankenfa

Funktion: VDM100-300-EIP/G2

Die Laser-Entfernungsmessgeräte der Serie VDM 100 eignen sich für große Distanzen und haben eine Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm. Als Messwert-Schnittstelle kommen SSI und Feldbusse zum Einsatz.

Die Geräte dienen der exakten Positionierung von Regalbediengeräten, Portalkränen, schienengebundenen Fahrzeugen sowie Aufzügen und anderen linear verfahrbaren Einheiten.

Entdecken Sie die Lichtschnittsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …