Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Absicherung | 2 A , 5 x 20 mm | |
Verlustleistung | 0,7 W , mit Multiplexer | |
Verpolschutz | ja | |
HART-Signal-Kanäle (eigensicher) | ||
HART-Signal-Kanäle | ||
Anzahl der Kanäle | 32 asymmetrische Signalschleifen | |
Redundanz | ||
Versorgung | ja | |
Galvanische Trennung | ||
HART-Signal-Kanäle | 30 V DC | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 2,5 mm2 (16 AWG) | |
Anschluss | Feldseite: Sub-D-Buchse 2 x 37-polig Prozessseite: Stecker 4 x 26-polig RS 485-Schnittstelle: abziehbare Schraubklemmen Versorgung: abziehbare Schraubklemmen |
|
Masse | ca. 700 g | |
Abmessungen | ohne HiDMux2700: 333 x 127 x 57 mm mit HiDMux2700: 333 x 127 x 190 mm |
|
Befestigung | Hutschienenmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242690 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch DTM-Beschreibung HiDMux2700 | GER | 2323 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|