Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
HiSHPTB/32/MOD-AI-01
Versorgung |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC |
Absicherung | 3,15 A , 5 x 20 mm |
Verlustleistung | 0,7 W , mit Multiplexer |
Verpolschutz | ja |
HART-Signal-Kanäle (eigensicher) |
HART-Signal-Kanäle | |
| Anzahl der Kanäle | 32 asymmetrische Signalschleifen |
Redundanz |
Versorgung | ja |
Galvanische Trennung |
HART-Signal-Kanäle | 30 V DC |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 2,5 mm2 (16 AWG) |
Anschluss | Feldseite: Schraubklemmen Prozessseite: Sub-D-Stecker 37-polig RS 485-Schnittstelle: abziehbare Schraubklemmen Versorgung: abziehbare Schraubklemmen |
Masse | ca. 500 g |
Abmessungen | ohne HiDMux2700: 333 x 125 x 79 mm mit HiDMux2700: 333 x 125 x 208 mm |
Befestigung | Hutschienenmontage |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27211016 |
ECLASS 12.0 | 27211016 |
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27219901 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Details:
HiSHPTB/32/MOD-AI-01
Datenblatt:
HiSHPTB/32/MOD-AI-01
Dokumente:
HiSHPTB/32/MOD-AI-01
Zugehörige Produkte:
HiSHPTB/32/MOD-AI-01
Zubehör von |
|
|
|
32-kanalig, 24 V DC-Versorgung, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), RS-485-Schnittstelle, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa |
|
|
|
|
32-kanalig, 24 V DC-Versorgung, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), RS-485-Schnittstelle, Conformal Coating, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa |
|