Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
9278
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Details:
9278
Konstruktion / Simulation:
9278
Zugehörige Produkte:
9278
Zubehör von |
|
-
RVI78
-
Inkremental-Drehgeber
-
|
|
Robuste Bauform, Bis zu 5000 Striche, 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: 78 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa |
|