Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt ACC-CBL-3520242-0606
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kupplung 9460 6*6

9460 6*6
  • Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr große Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkräfte
  • Schwingungsdämpfend
  • Edelstahlbalg und Edelstahlschrauben

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  9460 6*6

Produktbeschreibung
Edelstahl-Balgkupplung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Mechanische Daten
Wellendurchmesserd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
MaterialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse30,1 g
Drehzahlmax. 10000 min
Max. Drehmoment0,8 Nm
Radialversatzmax. ± 0,3 mm
Axialversatzmax. ± 0,5 mm
Winkelfehlermax. ± 4 °
Drehfedersteife140 Nm / rad
Radialfedersteife10 N / mm
Trägheitsmoment18,81 kg m2 x 10-7
BefestigungKlemmschrauben , M4 DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschraubenmax. 0,15 Nm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9460 6*6

Zugehörige Produkte: 9460 6*6

Zubehör von
4 Bit Multiturn, ATEX-Zulassung, IECEx-Zulassung, Druckfest gekapselt, Abnehmbare Bushaube, Gehäusetyp: 78 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastungfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFIBUS-Schnittstelle, 25 Bit Multiturn, Geschwindigkeitsausgabe, Erweiterte Skalierungsfunktionen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUSfa
EtherCAT-Schnittstelle, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Steckhohlwellefa
Sehr kleine Baugröße, Hohe Klima-Resistenz, 4 Bit Multiturn, Modelle mit analogem Spannungs- oder Stromausgang, Überspannungs- und Verpolschutzfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, EtherCAT-Schnittstelle, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflanschfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Multiturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Übertragung der Positionsdaten mit 4 AS-Interface-Slaves, Parametrierung und Adressierung über AS-Interfacefa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 13 Bit Singleturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Übertragung der Positionsdaten mit 4 AS-Interface-Slaves, Parametrierung und Adressierung über AS-Interfacefa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 30 Bit Multiturn, Galvanisch entkoppelte CAN-Schnittstelle, 2 Endschalter, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 16 Bit Singleturn, Galvanisch entkoppelte CAN-Schnittstelle, 2 Endschalter, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Galvanisch entkoppelte DeviceNet-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: DeviceNetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Galvanisch entkoppelte DeviceNet-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: DeviceNetfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, EtherNet/IP, Bis zu 30 Bit Multiturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switchfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 Bit Multiturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch (IRT-fähig)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 30 Bit Multiturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflanschfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, EtherNet/IP, Bis zu 16 Bit Singleturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switchfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 Bit Singleturn, Servo- oder Klemmflansch, Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch (IRT-fähig)fa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 16 Bit Singleturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflanschfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 25 Bit Multiturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Kurzschlussfeste Gegentaktendstufe, Eingänge für Zählrichtungsauswahl, LATCH und PRESET, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstellentyp: Gegentakt, parallel , kurzschlussfestfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 13 Bit Singleturn, Ausgabecode: Gray und Binär, Kurzschlussfeste Gegentaktendstufe, Eingänge für Zählrichtungsauswahl, LATCH und PRESET, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstellentyp: Gegentakt, parallel , kurzschlussfestfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFIBUS-Schnittstelle, 30 Bit Multiturn, Geschwindigkeitsausgabe, Erweiterte Skalierungsfunktionen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUSfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, PROFIBUS-Schnittstelle, 16 Bit Singleturn, Geschwindigkeitsausgabe, Erweiterte Skalierungsfunktionen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFIBUSfa
Bis zu 50.000 Striche, Erweiterter Temperaturbereich, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit RS 422-Schnittstelle, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Bis zu 50.000 Striche, Erweiterter Temperaturbereich, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa
Bis zu 50.000 Striche, Erweiterter Temperaturbereich, Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Servo- oder Klemmflansch, 5 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, ATEX-Zulassung, Bis zu 5000 Striche, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Applikation: Ex-Schutz, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, ATEX-Zulassung, Bis zu 5000 Striche, Servo- oder Klemmflansch, 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Applikation: Ex-Schutz, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, ATEX-Zulassung, Bis zu 5000 Striche, Servo- oder Klemmflansch, 5 V mit RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: RS-422, Applikation: Ex-Schutz, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: RS 422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 1024 oder 2048 Signalperioden, Servo- oder Klemmflansch, Temperaturkompensierte, interpolierbare Spannungssignale, Ausgangstyp: Sinus/Cosinusfa
Sicherer Drehgeber durch integrierte Funktionale Sicherheit, Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar, TÜV zertifiziert, Geeignet als Motorfeedbacksystem für sichere Antriebe gemäß IEC 61800-5-2, Inkremental-Drehgeber mit Sin/Cos Schnittstelle, Ausgangstyp: Sinus/Cosinusfa
Sehr kleine Baugröße, Hohe Klima-Resistenz, 4 Bit Multiturn, Modelle mit analogem Spannungs- oder Stromausgang, Überspannungs- und Verpolschutz, Gehäusetyp: 36 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastungfa
Robuste und kompakte Bauform, Bis zu 1500 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 16 Bit Singleturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa
Kompakte Bauform, Bis zu 1024 Striche, 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen, RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb, Tangentialer Kabelabgang, Ausgangstyp: Gegentakt, inkremental oder RS-422, inkrementalfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Absolutwert-Drehgeber mit optischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Hochpräzise durch optische Abstastung, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle, Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Multiturn, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstellefa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Gesamtauflösung, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Absolutwert-Drehgeber der innovativen Pure Line, Vollwelle, IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose, Geeignet für Condition Monitoring, Messbereich, Drehrichtung und Schaltsignale parametrierbar, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: IO-Linkfa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: PROFINET IOfa
Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstellefa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Vollwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstellefa
Steckhohlwelle, 30 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstellefa
Vollwelle, Bis 30 Bit Gesamtauflösung, Redundante CANopen-Schnittstelle, Unabhängige optische und magnetische redundante Abtastung, Redundante Anschlussmöglichkeit bei 2 Steckern, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische und magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: CANopenfa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Absolutwert-Drehgeber der innovativen Performance Line, Vollwelle, Postion und Wellengeschwindigkeit, IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose, Geeignet für Condition Monitoring, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: IO-Linkfa