Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose 42312B-05M-12P-SCS

42312B-05M-12P-SCS
  • Schutzart IP67
  • Vergoldete Kontakte

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  42312B-05M-12P-SCS

Produktbeschreibung
Kabeldose, M16, 12-polig, PVC-Kabel 12-adrig
Allgemeine Daten
Polzahl12
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M16
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V DC
Prüfspannung1000 V
Betriebsstrommax. 1 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturKabel, fest verlegt: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad1
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeAu
GehäuseCuSn, vernickelt
KabelPVC
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 7,8 mm ± 0,2 mm
BiegeradiusKabel, beweglich: ≥ 156 mm,
Kabel, fest verlegt: ≥ 78 mm
Farbeschwarz
Adern12 x 0,12 mm2 + Schirm
SchirmGeflecht 70 % Bedeckung
Länge5 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 42312B-05M-12P-SCS