Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schaltverstärker KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008
  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Potenzialfreier passiver Transistorausgang, TTL-Pegel
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

Produktbeschreibung
24 V DC
Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
Bemessungsstrom≤ 50 mA
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Systembeschreibung
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7+, 8- ; Ausgang II: Klemmen 10+, 11-
Schaltspannungmax. 30 V
Schaltstrommax. 2 mA , kurzschlussfest
Signalpegel1-Signal: Schaltspannung - 0,85 V max. bei 2 mA Schaltstrom
0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Ausgang I, IISignal , TTL-kompatibel
SammelfehlermeldungPower Rail
Übertragungseigenschaften
Schaltfrequenz≤ 5 kHz
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Galvanische TrennungIEC 62103:2003
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2004
SchutzartIEC 60529:2001
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2035
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC
EingangEx ia IIC, Ex ia IIIC
Spannung10,5 V
Strom13 mA
Leistung34 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. Maximalspannung40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 01 ATEX E 133
KennzeichnungEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0035
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0047
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 05.0011
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales Zubehör- Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S)
- Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Dokumente: KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF3524 KB
HandbuchGERPDF3557 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииBULPDF69 KB
Návod k poużitíCZEPDF61 KB
Instruktions manualDANPDF58 KB
Instruction manualENGPDF50 KB
KasutusjuhendESTPDF56 KB
KäyttöohjeFINPDF56 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF73 KB
HandleidingHOLPDF72 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF70 KB
Használati útmutatóHUNPDF71 KB
Manuale di istruzioniITAPDF93 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF68 KB
Instrukciju vadovasLITPDF68 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF72 KB
Manual de instruçõesPORPDF72 KB
Manual de utilizareRONPDF71 KB
Návod na poużitieSLKPDF130 KB
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
ManualSWEPDF66 KB

CAD+CAE: KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS---
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0030CPDF59 KB
Zertifikate
Canada CSACoC 1029981 CPDF201 KB
Europe DEKRA EXAM ATEX Category (M1)DMT 01 ATEX E 133PDF1310 KB
Europe PTB ATEX Category (1) GDPTB 00 ATEX 2035PDF947 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XPDF1999 KB
Korea KOSHA14-AV4BO-0163PDF270 KB
PTB Group II Group I IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 05.0011LINK---
Russia Belarus Kazakhstan EAC EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.EX01.B.00102/19PDF9815 KB
South Africa MASCMASC M/17-0784PDF2057 KB
USA FMCoC 3002773PDF202 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XPDF12351 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 01/09-02D R002PDF154 KB
Control Drawings
Control Drawing CSA / Control Drawing CSA   PDF159 KB
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF130 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

Zubehör

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

Schnittstelle für Power Rail, Für redundante Konfiguration verwendbar, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Schnittstelle für Power Rail, Für redundante Konfiguration verwendbar, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeige, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnikpa
Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeige, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnikpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa

Funktion: KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät überträgt binäre Signale von NAMURSensoren oder mechanischen Kontakten aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich.

Jeder Näherungssensor oder Schalter steuert über einen passiven Transistor die Last im sicheren Bereich. Beide Transistorausgänge sind voneinander und von der Versorgung getrennt. Der normale Ausgangsstatus kann mit Schalter S1 für Kanal I und Schalter S2 für Kanal II umgekehrt werden. Schalter S3 wird verwendet, um die Leitungsfehlererkennung des Feldstromkreises ein- oder auszuschalten.

Während eines Fehlerzustandes wechseln die Transistoren in den spannungsfreien Zustand und der Fehler wird über LEDs gemäß NAMUR NE44 angezeigt.

Wenn das Gerät über Power Rail betrieben wird, ist eine Sammelfehlermeldung möglich.