Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binäreingang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Bemessungsstrom | ≤ 50 mA |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8 ; Ausgang II: Klemmen 8, 9 |
Schaltspannung | max. 30 V |
Schaltstrom | max. 100 mA , kurzschlussfest |
Signalpegel | 1-Signal: Schaltspannung - 2,5 V max. bei 10 mA Schaltstrom bzw. 3 V max. bei 100 mA Schaltstrom 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
Ausgang I, II | Signal ; Elektronikausgang, passiv |
Sammelfehlermeldung | Power Rail |
Übertragungseigenschaften |
Schaltfrequenz | ≤ 5 kHz |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Eingang/Eingang | nicht vorhanden |
Ausgang/Ausgang | nicht vorhanden |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LEDs |
Bedienelemente | DIP-Schalter |
Konfiguration | über DIP-Schalter |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Galvanische Trennung | IEC 62103:2003 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2004 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Eingang | EN 60947-5-6:2000 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2035 |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex ia] IIIC |
| Eingang | Ex ia IIC, Ex ia IIIC |
| Spannung | 10,5 V |
| Strom | 13 mA |
| Leistung | 34 mW (Kennlinie linear) |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Ausgang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | DMT 01 ATEX E 133 |
| Kennzeichnung | I (M1) [Ex ia] I |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0035 |
CSA-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0047 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx PTB 05.0011 |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |