Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Glasfaser-Lichtleiter LSR 18-2,3-0,5-K2

LSR 18-2,3-0,5-K2
  • Chemisch beständig
  • Gewinde M8 x 1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LSR 18-2,3-0,5-K2

Produktbeschreibung
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Silikon-Ummantelung
Allgemeine Daten
Lichtleiterlänge500 mm
Lichtleiterdurchmesser5,3 mm
Adapterform18
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 20 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Faserverteilungoptisch getrennt
Öffnungswinkel68 °
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelSilikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPBT
Auszugskraft70 N
Lichtleitergeräte
GeräteserienVL18LL
VariKont M

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LSR 18-2,3-0,5-K2

Produktdokumentation: LSR 18-2,3-0,5-K2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Lichtleiter für Lichtleitergerät VL18LLGERPDF212 KB