Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Ummantelung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtleiterlänge | 500 mm | |
Lichtleiterdurchmesser | 5,3 mm | |
Adapterform | 18 | |
Endstück | Zylindrisch | |
Biegeradius | min. 20 mm | |
Faserbündeldurchmesser | 1,1 mm | |
Faserverteilung | optisch getrennt | |
Öffnungswinkel | 68 ° | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) |
|
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP40 | |
Material | ||
Lichtaustritt | Glas | |
Mantel | Metall | |
Kern | Glasfaser | |
Endstück | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Adapter | PBT | |
Auszugskraft | 120 N | |
Lichtleitergeräte | ||
Geräteserien | VL18LL VariKont M |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Lichtleiter für Lichtleitergerät VL18LL | GER | 212 KB |