Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Glasfaser-Lichtleiter LCE 04-1,6-1,0-Z1

LCE 04-1,6-1,0-Z1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LCE 04-1,6-1,0-Z1

Produktbeschreibung
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit PVC-Ummantelung
Allgemeine Daten
Lichtleiterlänge1000 mm
Lichtleiterdurchmesser2,7 mm
Adapterform04
EndstückZylindrisch
Biegeradiusmin. 10 mm
Faserbündeldurchmesser1,8 mm
Austrittsfläche: 2,5 mm2
Öffnungswinkelca. 68 °
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelPVC
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPVC
Auszugskraftam Tastkopf bei 20°C: 120 N
Lichtleitergeräte
GeräteserienMLV41-LL

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LCE 04-1,6-1,0-Z1

Zugehörige Produkte: LCE 04-1,6-1,0-Z1

Zubehör von

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, PNP-Ausgänge, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, PNP-Ausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, PNP-Ausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M9, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Rotlicht, PNP-Ausgänge, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Rotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtungfa