Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Gerastertes Power Rail, 5 Leiter |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Bemessungsstrom | 4 A | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Das Power Rail ist ein einfaches Kunststoff-Einlegeteil in der Hutschiene nach EN 60715. Es löst alle Verdrahtungsprobleme der Spannungsversorgung bei der Montage von Klemmenblöcken.
Eine umfangreiche Palette von Trennbausteinen steht zur Verfügung, welche durch bloßes Aufschnappen auf das Power Rail mit Hilfsenergie versorgt werden. Die Energieversorgung auf die zwei Leiter des Power Rails erfolgt entweder mittels Einspeisebaustein oder über die Klemmenblöcke eines Termination Boards.
Die Versorgungsspannungsanschlüsse der Trennbausteine sind dagegen nur für die Speisung der jeweiligen Einzelbausteine geeignet. Nicht verwendbar sind diese Anschlüsse zum Speisen des Power Rails oder zum Weiterleiten der Power-Rail-Spannung.
Beim Power Rail PR-05 stehen zusätzlich zwei Pole für die Busanbindung der Trennbausteine zur Verfügung.
Die Standardlänge der Schiene beträgt 50 cm. Sie ist an den hierfür gekennzeichneten Stellen im Abstand von 4 cm zu trennen und somit individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Goldplattierte Kontakte gewährleisten einen sicheren Kontakt.
Für Neuanlagen bitte Standardtyp UPR-05 verwenden.