Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 690 V max. | |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 6 kV | |
Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | |
Kurzschlussstrombegrenzung | empfohlen: 35 A, gG | |
Betriebsstrom | 25 A max. | |
Klemmenkapazität | ||
Hauptklemmen-Kapazität | 2x 1,5 ... 4 mm2 | |
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment | 2 Nm | |
Erdungsklemmen-Kapazität | 2x 1,5 ... 4 mm2 | |
Erdungsklemmen-Anzugsdrehmoment | 2 Nm | |
Bemessungsisolationsspannung | 800 V | |
Funktion | Sicherheitsschalter | |
Farbe | rot-gelb | |
Kontaktkonfiguration | 3x Schließer | |
Schalterkonfiguration | 2 Positionen, linke Stellung AUS | |
Gebrauchskategorie | AC23: 690 V AC - 16 A / 500 V AC - 20 A / 400 V AC - 25 A AC3: 690 V AC - 16 A / 500 V AC - 20 A / 400 V AC - 25 A |
|
Anzahl Pole | 3 | |
Hilfskontakte | 1x Schließer nacheilend, beim Öffnen voreilend | |
Hilfskontakte Gebrauchskategorie | AC11: 500 V AC - 20 A | |
Schalterfunktion | verrastend - verrastend | |
Abschließbar | in 'OFF'-Position dreifach abschließbar | |
Beschriftung | 0 - I | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusereihe | GR | |
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | ||
Schrauben | M6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz | |
Anzahl | 4 | |
Anzugsdrehmoment | 3,5 Nm | |
Deckeldichtung | Silikon | |
Sicherheit | Gehäusedeckel abnehmbar nur wenn Betätiger in 'ON'-Position | |
Schutzart | IP65 | |
Leitungseinführungen Seite B | ||
M20 Anzahl | 1 | |
M20 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M20 Typ | CG.PEDS1.M20.* | |
M20 Klemmbereich | 6 ... 12 mm | |
M25 Anzahl | 2 | |
M25 Serie | Kabelverschraubungen, Kunststoff | |
M25 Typ | CG.PEDS1.M25.* | |
M25 Klemmbereich | 9 ... 17 mm | |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | Stirnseite B | |
Material | ||
Umgehäuse | kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP) | |
Finish | Eigenfarbe schwarz | |
Masse | 2,2 kg | |
Abmessungen | ||
Höhe (A) | 179 mm | |
Breite (B) | 179 mm | |
Tiefe (C) | 104 mm | |
Außenmaß mit Bedienelement (C1) | 154 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (G) | 126 mm | |
Abstand Befestigungsbohrungen (H) | 156 mm | |
Durchmesser Befestigungsbohrung (J) | 7 mm | |
Stärke Befestigungslaschen (N) | 18 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen | |
Befestigung | 2 Schrauben | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 16 ATEX 3009X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex db eb IIC T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T4/T130 °C @ Ta +55 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 16.0008X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 2550X | |
Weitere Zulassungen | weitere auf Anfrage | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Gebrauchskategorie | IEC / EN 60947 | |
CE-Kennzeichnung | 0080 oder 0102, siehe Typenschild | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27144052 |
ECLASS 12.0 | 27144052 |
ECLASS 11.0 | 27144052 |
ECLASS 10.0.1 | 27144052 |
ECLASS 9.0 | 27144052 |
ECLASS 8.0 | 27144052 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC000522 |
ETIM 8.0 | EC000522 |
ETIM 7.0 | EC000522 |
ETIM 6.0 | EC000522 |
ETIM 5.0 | EC000522 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Switch Disconnectors Ex e / Safety Switches Ex e - DIS* / SAF* | ENG | 754 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 16.0008X | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322304002545 (Pepperl+Fuchs SE,Mannheim) | ALL | 2698 KB | |
Europe CML ATEX | CML 16ATEX3009X | ALL | 298 KB | |
UK-Type Examination Certificate | CML 22UKEX2550X | ALL | 264 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3235B | ALL | 254 KB |