Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Stationäres Lesegerät für DataMatrix ECC 200 und Pharmacode |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot) | |
Symbologien | Pharmacode , DataMatrix ECC 200 | |
Leseabstand | 90 mm | |
Schärfentiefe | ± 5 mm | |
Lesefeld | 11 mm x 8 mm | |
Modulgröße | min. 0,1 mm | |
Auswertefrequenz | 25 Hz | |
Objektgeschwindigkeit | getriggert max. 6 m/s | |
Data Matrix | ||
Symbolgröße | quadratisch bis 144 x 144 Module rechteckig bis 16 x 48 Module |
|
Datenformat | ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , alle nach ISO 646 | |
Datenkapazität | 348 numerisch, 259 ASCII, 172 Byte | |
Orientierung | omnidirektional | |
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | progressive Scan CCD | |
Chipgröße | 1/3 Zoll ( 5,84 mm x 4,94 mm ) | |
Pixelanzahl | 640 x 480 Pixel | |
Graustufen | 256 | |
Bildaufnahme | verzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert | |
Prozessor | ||
Taktfrequenz | 150 MHz | |
Rechengeschwindigkeit | 1200 MIPS | |
Digitale Auflösung | 8 Bit | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED-Anzeige | Trigger, Gut/Schlecht-Lesung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 15% , PELV | |
Betriebsstrom | max. 250 mA | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | RS 232 | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 9600 ... 115200 Bit/s | |
Eingang | ||
Eingangsspannung | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Anzahl/Typ | 1 Triggereingang optional bis zu 4 Eingänge |
|
Eingangsstrom | ca. 1 mA bei 24 V DC | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 Elektronikausgänge, PNP , optisch entkoppelt optional bis zu 4 Ausgänge |
|
Schaltspannung | extern anzulegen 24 V +/- 15 % PELV | |
Schaltstrom | 100 mA je Ausgang | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326, EN 61000-6-4 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61326:2002-03 |
|
Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Video: Buchse, 15-polig Versorgung/Schnittstellen/Ein- und Ausgänge: Sub-D 15-polig |
|
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, eloxiert | |
Masse | ca. 730 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 65 mm | |
Breite | 84 mm | |
Tiefe | 132 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet ODT-MAC340-HD | 78 KB | |
Fiche de données ODT-MAC340-HD | 100 KB | |
Datenblatt ODT-MAC340-HD | 80 KB |
Handbücher | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Manual ODT-MAC340, ODT-MAC344 | 1075 KB | |
Manuel ODT-MAC340, ODT-MAC344 | 1082 KB | |
Handbuch ODT-MAC340 | 1684 KB | |
Handbuch OMNICONTROL 3 | 3134 KB |