Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ODT-MAC431-ND-WH
Produktbeschreibung |
Stationäres Hochgeschwindigkeits-Lesegerät für Codegeschwindigkeiten bis zu 20 m/s und 60 fps, DataMatrix ECC 200 Code, gewinkelte Blickrichtung, Ethernet, RS 232 |
Allgemeine Daten |
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (weiß) |
Symbologien | DataMatrix ECC 200 |
Leseabstand | 60 mm |
Schärfentiefe | ± 5 mm |
Lesefeld | 30 mm x 20 mm |
Modulgröße | min. 0,2 mm |
Auswertefrequenz | max. 60 Hz |
Objektgeschwindigkeit | getriggert max. 20 m/s |
Data Matrix | |
| Symbolgröße | quadratisch bis 144 x 144 Module rechteckig bis 16 x 48 Module |
| Datenformat | ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , alle nach ISO 646 |
| Datenkapazität | 348 numerisch, 259 ASCII, 172 Byte |
| Orientierung | omnidirektional |
Kenndaten |
Bildaufnehmer | |
| Typ | CMOS , Global Shutter |
| Pixelanzahl | 752 x 480 Pixel |
| Graustufen | 256 |
| Bildaufnahme | verzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED-Anzeige | für Gut/Schlecht-Lesung , Trigger , LAN , Matchcode |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC ± 15% , PELV |
Leerlaufstrom | max. 250 mA |
Leistungsaufnahme | 6 W |
Schnittstelle |
Physikalisch | Ethernet |
Protokoll | TCP/IP |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Kabellänge | max. 30 m |
Schnittstelle 1 |
Schnittstellentyp | RS 232 |
Protokoll | ASCII |
Übertragungsrate | 9600 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Kabellänge | max. 30 m |
Eingang |
Eingangsspannung | extern anzulegen 24 V ± 15% PELV |
Eingangsstrom | ca. 10 mA bei 24 V DC |
Kabellänge | max. 30 m |
Ausgang |
Anzahl/Typ | 4 Elektronikausgänge, PNP |
Schaltspannung | 24 V ± 15 % |
Schaltstrom | 100 mA je Ausgang |
Kabellänge | max. 30 m |
Ausgang 1 |
Ausgangstyp | Videoausgang, RGB (75 Ohm), 1 Vpp |
Auflösung | VGA, 800 x 600 Pixel |
Kabellänge | 2 m |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 |
Normenkonformität | |
| Störfestigkeit | EN 61326-1 |
| Störaussendung | EN 61000-6-4 |
| Schutzart | EN 60529 |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | M12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) M12x1 Buchse, 5-polig, Standard (IO) M12x1 Buchse, 4-polig, Standard (LAN) Video: Buchse, 7-polig |
Material | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, pulverbeschichtet |
Masse | ca. 760 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 60 mm |
| Tiefe | 120 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Details:
ODT-MAC431-ND-WH
Konstruktion / Simulation:
ODT-MAC431-ND-WH
Zugehörige Produkte:
ODT-MAC431-ND-WH
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|
|
|
|
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|