Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Stationäres Lesegerät ODT-MAC403-LD-WH-MC

ODT-MAC403-LD-WH-MC
  • 10 m/s Bewegungsgeschwindigkeit
  • 30 Lesungen pro Sekunde
  • Alle gebräuchlichen 1-D- und 2-D-Codes können gelesen werden
  • Integrierter Fehlerbildspeicher
  • VGA-Ausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ODT-MAC403-LD-WH-MC

Produktbeschreibung
Stationäres Multicode-Lesegerät für alle gängigen 1-D-, 2-D- und Pharmacodes bei Geschwindigkeiten von 10 m/s, gewinkelte Blickrichtung, Ethernet
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
SymbologienMaxi Code, PDF 417, DataMatrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode
Leseabstand120 mm
Schärfentiefe± 60 mm
Lesefeld70 mm x 50 mm
Modulgrößemin. 0,25 mm
Auswertefrequenzmax. 30 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 10 m/s
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeigefür Gut/Schlecht-Lesung , ,
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 15% , PELV
Leerlaufstrommax. 250 mA
Leistungsaufnahme6 W
Schnittstelle
PhysikalischRS 232
ProtokollASCII
Übertragungsrate9600 ... 115200 Bit/s
Kabellängemax. 30 m
Schnittstelle 1
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingang
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/Typ1 Triggereingang
optional bis zu 4 Eingänge
Eingangsstromca. 5 mA bei 24 V DC
Kabellängemax. 30 m
Ausgang
Anzahl/Typ2 Elektronikausgänge, PNP , optisch entkoppelt
Schaltspannungextern anzulegen 24 V ± 15 % PELV
Schaltstrom100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Ausgang 1
AusgangstypVideoausgang, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
AuflösungVGA, 800 x 600 Pixel
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61326-1
StöraussendungEN 61000-6-4
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussVideo: Buchse, 7-polig
Versorgung/Schnittstellen/Ein- und Ausgänge: Sub-D 15-polig UNC
LAN : RJ-45-Buchse, 8-polig
Material
GehäuseZink-Druckguss, pulverbeschichtet
Masseca. 760 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite60 mm
Tiefe120 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280103
ECLASS 12.027280103
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC403-LD-WH-MC

Funktion

Das stationäre Lesegerät ist ein optisches Identifikationssystem zur Erkennung von bis zu 26 verschiedenen Code-Symbologien.

Durch den leistungsstarken Signalprozessor, einen partiellen Bildeinzug und optimierte Dekodieralgorithmen bietet das Gerät höchste Lesegeschwindigkeiten.

Das stationäre Lesegerät konfigurieren Sie einfach und komfortabel mit Hilfe eines Standard-Web-Browsers über die serienmäßige Ethernet- Schnittstelle. Darüber hinaus besitzt das Lesegerät einen integrierten Fehlerbildspeicher.

Typische Einsatzbereiche der stationären Lesegeräte sind:

  • Dokumentenhandling

  • Druckmaschinen

  • Identifikation in der Verpackungs- und Lagertechnik

  • Erkennung von Leiterplatten

Produktdokumentation: ODT-MAC403-LD-WH-MC

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - ODT-MAC40*-*-*-MCGERPDF2609 KB
Handbücher
Handbuch ODT-MAC400-*-MC/MAC401-*-MC/MAC403-*-MCGERPDF6074 KB

Konstruktion / Simulation: ODT-MAC403-LD-WH-MC

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2437 KB

Zugehörige Produkte: ODT-MAC403-LD-WH-MC

Zubehör
Netzwerkkabel RJ-45, Kategorie 5fa
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!