Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VB6-240
Produktbeschreibung |
Barcodescanner |
Allgemeine Daten |
Lichtsender | Laserdiode |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | 2 |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Strahldivergenz | < 1,5 mrad |
| Impulsdauer | 1,39 ms |
| Wiederholrate | 200 Hz |
| max. Puls Energie | 1,39 µJ |
Symbologien | EAN/UPC (inklusive Add-on 5), 2/5 Interleaved, Code 39 (Standard und Full ASCII), Code 93, Code 128, EAN 128, ISBM 128, Pharmacode |
Scanrate | 800 s-1 oder 1200 s-1 |
Leseabstand | bis 240 mm |
Lichtaustritt | frontal |
Auflösung | 0,15 mm ( 6 mils ) |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | "Power on /100 %", "Good Read /80", "Ext. Trig /60 %", "TX Data /40 %", "Laser on /20 %" |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 5 V DC ± 5 % |
Leistungsaufnahme | 2 W max. |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | 2 x RS-232 oder 1 x RS-485 (voll- oder halbduplex) wählbar durch Software |
Programmierschnittstelle | über serielle Schnittstelle programmierbar (VisoSetup) |
Eingang |
Eingangssignal | 1 Digitaleingang |
Ausgang |
Signalausgang | 2 Digitalausgänge programmierbar |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Normenkonformität | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störaussendung | EN 55022 |
| Schutzart | EN 60529 |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Schockfestigkeit | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse |
Vibrationsfestigkeit | IEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | 15-poliger Sub-D-Stecker |
Material | |
| Gehäuse | ZAMA (Zink, Aluminium, Magnesiumlegierung) |
Kabel | |
| Länge | 100 cm |
Masse | 44 g |
Abmessungen | 40 mm x 30 mm x 22 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 30 mm |
| Tiefe | 22 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0.1 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 5.1 | 27280102 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Details:
VB6-240
Produktdokumentation:
VB6-240