Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VB34-2500-OM-B12
Produktbeschreibung |
Barcodescanner mit Ethernet-Schnittstelle |
Allgemeine Daten |
Lichtsender | Laserdiode |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | 2 |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Strahldivergenz | < 1,5 mrad |
| Impulsdauer | 0,097 ms |
| Wiederholrate | 500 Hz |
| max. Puls Energie | 0,39 µJ |
Scanrate | 600 ... 1200 s-1 , programmierbar |
Leseabstand | 450 ... 2000 mm |
Schwingspiegel | Auslenkung: -2,5° ... 37,5°, parametrierbar Schwingfrequenz: 0 ... 19 Hz, parametrierbar |
Auflösung | max: 0,2 mm ( 8 mils ) |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün: Power on , LED gelb: Triggerphase aktiv (PHASE ON) |
Datenflussanzeige | LED grün blinkend: Datenübertragung erfolgt (TX-DATA) |
Bedienelemente | Tastenfeld (3 Folientasten) zur Parametereinstellung auf dem LCD-Display |
Parametrieranzeige | LCD-Display |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 15 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | max. 20 W |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | seriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s , Ethernet |
Eingang 1 |
Eingangstyp | 3 digitale Eingänge und externe Triggerung |
Ausgang |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 50 mA |
Spannungsfall | 0,3 V bei Laststrom ≤ 10 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Normenkonformität | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störaussendung | EN 55022 |
| Elektrische Sicherheit | EN 60950-1:2006 |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Schockfestigkeit | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse |
Vibrationsfestigkeit | IEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Anschluss | Schnittstelle (primär, sekundär) : 26-poliger Sub-D-Stecker , Lonworks: Sub-D-Buchse, 9-polig Ethernet : RJ-45 |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium |
Masse | 2000 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 99 mm |
| Breite | 113 mm |
| Tiefe | 180 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0.1 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 5.1 | 27280102 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Details:
VB34-2500-OM-B12
Produktdokumentation:
VB34-2500-OM-B12
Konstruktion / Simulation:
VB34-2500-OM-B12
Zulassungen:
VB34-2500-OM-B12
Software:
VB34-2500-OM-B12