Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Barcodescanner VB34-2500-OM-B7

VB34-2500-OM-B7
  • Ausführung mit integriertem Schwingspiegel
  • Optimiert für die Anforderungen der Automobilindustrie
  • Dynamisches Fokussierungssystem
  • Schnelle Lonworks-Schnittstelle für Master/Slave-Konfigurationen
  • Display und Tastenfeld für Parametereinstellung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VB34-2500-OM-B7

Produktbeschreibung
Barcodescanner mit DeviceNet-Schnittstelle
Allgemeine Daten
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Impulsdauer0,097 ms
Wiederholrate500 Hz
max. Puls Energie0,39 µJ
Scanrate600 ... 1200 s-1 , programmierbar
Leseabstand450 ... 2000 mm
SchwingspiegelAuslenkung: -2,5° ... 37,5°, parametrierbar Schwingfrequenz: 0 ... 19 Hz, parametrierbar
Auflösungmax: 0,2 mm ( 8 mils )
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Power on , LED gelb: Triggerphase aktiv (PHASE ON)
DatenflussanzeigeLED grün blinkend: Datenübertragung erfolgt (TX-DATA)
BedienelementeTastenfeld (3 Folientasten) zur Parametereinstellung auf dem LCD-Display
ParametrieranzeigeLCD-Display
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmemax. 20 W
Schnittstelle
Schnittstellentypseriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s , DeviceNet
Eingang 1
Eingangstyp3 digitale Eingänge und externe Triggerung
Ausgang
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
Spannungsfall0,3 V bei Laststrom ≤ 10 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 55022
Elektrische SicherheitEN 60950-1:2006
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
Mechanische Daten
SchutzartIP64
AnschlussSchnittstelle (primär, sekundär) : 26-poliger Sub-D-Stecker , Lonworks: Sub-D-Buchse, 9-polig DeviceNet : Stecker, 5-polig
Material
GehäuseAluminium
Masse2000 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite113 mm
Tiefe180 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280102
ECLASS 12.027280102
ECLASS 11.027280102
ECLASS 10.0.127280102
ECLASS 9.027280102
ECLASS 8.027280102
ECLASS 5.127280102
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: VB34-2500-OM-B7

Produktdokumentation: VB34-2500-OM-B7

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung Barcode-Scanner VB34GERPDF3666 KB

Konstruktion / Simulation: VB34-2500-OM-B7

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB

Zulassungen: VB34-2500-OM-B7

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3633AALLPDF213 KB

Software: VB34-2500-OM-B7

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Genius Software / Genius SoftwareV. 1.16ZIP95060 KB
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!