Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Beschichteter Schutzschlauch CP-CDT-SLT-1/4-10M

CP-CDT-SLT-1/4-10M
  • Halogenfrei
  • Beschichteter Schutzschlauch 1/4''

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CP-CDT-SLT-1/4-10M

Produktbeschreibung
10 m beschichteter Schutzschlauch 1/4"
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur- 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F)
Mechanische Daten
Länge10 m
Biegeradiusstatisch 40 mm
dynamisch 50 mm
SchutzartIP67
Mech. Belastbarkeit
SchlagfestigkeitKlasse 4, schwer (6J) , nach EN-IEC 61386
DruckfestigkeitKlasse 4, schwer (1250 N) , nach EN-IEC 61386
ZugfestigkeitKlasse 4, schwer (1000 N) , nach EN-IEC 61386
Materialgalvanisiertes Stahlband , PUR (halogenfrei) ummantelt
Masse1550 g
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenMontageanleitung beachten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027279090
ECLASS 12.027279090
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Funktion

Der beschichtete Schutzschlauch dient zusammen mit einer geeigneten Sensoraufnahme und geeigneten Kabelverschraubung als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Produktdokumentation: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Montageanleitung KabelschutzsystemGERPDF705 KB

Zugehörige Produkte: CP-CDT-SLT-1/4-10M

Passende Systemkomponenten
Sensoraufnahme für M8-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 1/4"fa
Sensoraufnahme für M12-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 1/4" fa
Sensoraufnahme für M14-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 1/4"fa
Kabelverschraubung M12 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und beschichteten Schutzschlauch 1/4"fa
Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und beschichteten Schutzschlauch 1/4"fa