Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Verlustleistung | 1,5 W |
Leistungsaufnahme | 1,8 W |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3 oder 5-, 6+ |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,4 V bei 20 mA (Klemmen 5, 6) |
Eingangswiderstand | ≤ 64 Ω Klemmen 2-, 3 ; ≤ 500 Ω Klemmen 1+, 3 (250 Ω Bürde) |
Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3 |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+, 9 |
Last | Ausgangswiderstand: 500 Ω |
Ausgangssignal | 0/2 ... 10 V |
Welligkeit | max. 25 mV |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/2 ... 10 V ≤ 10 mV inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Schwankungen der Versorgungsspannung |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 20 ppm/K |
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Anstiegszeit | 20 µs |
Einschwingzeit | 200 µs |
Abfallzeit | 20 µs |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 200 g |
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 124 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 99 ATEX 7060 X |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Eingang | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 3- |
| Spannung | 25,4 V |
| Strom | 86,8 mA |
| Leistung | 551 mW |
| Innere Kapazität | 12 nF |
| Innere Induktivität | 0 |
Betriebsmittel | Klemmen 2-, 3 |
| Strom | 74 mA / 115 mA |
| Strom | 115 mA |
| Spannung | 3,5 V |
| Strom | 74 mA |
| Leistung | 64 mW |
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 3 / 2- |
| Spannung | 30 V |
| Strom | 115 mA |
| Spannung | 25,4 V |
| Strom | 115 mA |
| Leistung | 584 mW |
Betriebsmittel | Klemmen 5-, 6+ |
| Spannung | 30 V |
| Strom | 115 mA |
| Spannung | 8,7 V |
| Strom | 0 mA |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 [Gerät in Zone 2] |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0428 (cULus) |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 04.0016X IECEx CML 15.0055X |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |