Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenträger |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 125 kHz | |
Übertragungsrate | 2 kBit/s | |
Speicher | ||
Chip Typ | Q5 (Atmel) | |
EEPROM | 40 Bit | |
Lesezyklen | unbegrenzt | |
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 300330 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F) für 1000 Stunden ≤ 150 °C (423 K) für 24 Stunden -20 ... 160 °C (253 ... 433 K) für 100 x 10 Minuten mit Transposition alle 30 Sekunden |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Material | ||
Gehäuse | PPS und Epoxy (schwarz) | |
Montage | ||
In Luft | ja | |
Abmessungen | ||
Höhe | 2 mm | |
Durchmesser | 12,4 mm | |
Bauform | Zylindrisch | |
Hinweis | Verpackungseinheit 50 Stück |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5383 | ALL | 110 KB | |
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB |