Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IQC24-50F 10pcs
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Übertragungsrate | 26 kBit/s |
Speicher |
Chip Typ | my-d SRF 55V10P (Infineon) |
EEPROM | 992 Byte |
UID | 64 Bit |
Speicherorganisation | 4 Byte/Block |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | > 100000 |
Datenhaltezeit | 10 Jahre bei 55 °C (131 °F) |
Richtlinienkonformität |
Funkanlagen | |
| Richtlinie 2014/53/EU | EN 300330 |
RoHS | |
| Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529 |
RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Klimatische Bedingungen | 100 % Feuchte nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 |
Material | |
| Gehäuse | ABS |
Montage | |
| In Luft | ja |
Masse | 25 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 6,4 mm |
| Breite | 51,5 mm |
| Länge | 51,5 mm |
Bauform | Quaderförmig |
Hinweis | Verpackungseinheit 10 Stück |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IQC24-50F 10pcs
Zulassungen:
IQC24-50F 10pcs
Zugehörige Produkte:
IQC24-50F 10pcs
Zubehör |
|
|
|
Abstandshalter für Code-/Datenträgerfa |
|