Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenträger |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz | |
Übertragungsrate | 26 kBit/s | |
Speicher | ||
Chip Typ | I-CODE SLIX (NXP) | |
EEPROM | 896 Bit | |
UID | 64 Bit | |
Speicherorganisation | 4 Byte/Block | |
Lesezyklen | unbegrenzt | |
Schreibzyklen | 100000 | |
Datenhaltezeit | 50 Jahre | |
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 300330 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 100 °C (212 °F) für 100 h | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Material | TPU | |
Montage | z. B. mit Kabelbinder, Klebstoff, Schrauben, Nieten | |
In Luft | ja | |
Masse | 6 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 3 mm | |
Breite | 25 mm | |
Länge | 83 mm | |
Bauform | Quaderförmig | |
Hinweis | Verpackungseinheit 50 Stück |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5403 | ALL | 107 KB |