Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenträger |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 2,435 ... 2,465 GHz , Kanalabstand 300 kHz | |
Speicher | ||
Speicherkapazität | 606 Bit R/W (574 Bit für Anwenderdaten verfügbar) 8stellige Dezimalzahl als Fixcode |
|
Batterielebensdauer | typisch 6 Jahre | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 60950, IEC 60215, ETS 300683, ETS 300440 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Schock- und Stoßfestigkeit | Schock: 500 G, 1 ms in allen 3 Raumachsen 100 x nach IEC 68-2-27 Stoß: 40 G, 6 ms in allen 3 Raumachsen 1000 x nach IEC 68-2-29 Eb |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Material | ||
Gehäuse | Polymer | |
Masse | 60 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 8 mm | |
Breite | 58 mm | |
Länge | 90 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |