Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenträger |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 2,435 ... 2,465 GHz , Kanalabstand 300 kHz | |
Speicher | ||
Speicherkapazität | 606 Bit R/W (574 Bit für Anwenderdaten verfügbar) 8stellige Dezimalzahl als Fixcode |
|
Batterielebensdauer | typisch 5 ... 7 Jahre | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 60950-1:2006 EN 301489-3:2000 EN 300440:2001 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Material | ||
Gehäuse | Polymer | |
Montage | ||
In Luft | ja | |
Masse | 60 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 8 mm | |
Breite | 58 mm | |
Länge | 90 mm | |
Bauform | Quaderförmig |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |