Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenträger |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | Kleiner Befehlssatz, unterstützt nur Lese-/Schreib-Einzelregister Nicht für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, bei denen mehr als ein Register direkt ausgelesen werden muss |
|
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz | |
Übertragungsrate | 26 kBit/s | |
Speicher | ||
Chip Typ | Tag-it HF-I Standard (Texas Instruments) | |
EEPROM | 256 Bit | |
UID | 64 Bit | |
Speicherorganisation | 4 Byte/Block | |
Lesezyklen | unbegrenzt | |
Schreibzyklen | > 100000 | |
Datenhaltezeit | 10 Jahre bei 25 °C (77 °F) | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F) 160 °C (433 K) für 50 Stunden 220 °C (493 K) für 30 Sekunden |
|
Klimatische Bedingungen | Isostatischer Wasserdruck: 45 bar für 10 Stunden | |
Schock- und Stoßfestigkeit | Schwingen (Sinus): 10 g, 10 - 2000 Hz nach EN 60068-2-6 Schock (Halbsinus): 100 g, 6 ms nach EN 60068-2-27 |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Material | ||
Gehäuse | PPS | |
Montage | ||
In Luft | ja | |
Masse | 1,6 g ± 0,3 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 3 mm | |
Durchmesser | 22 mm | |
Bauform | Zylindrisch |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |