Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IPC02-50P
Produktbeschreibung |
Codeträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 125 kHz |
Übertragungsrate | 2 kBit/s |
Speicher |
Chip Typ | EM4102 Unique (EM Microelectronic) |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Datenhaltezeit | > 10 Jahre |
Richtlinienkonformität |
Funkanlagen | |
| Richtlinie 2014/53/EU | EN 300330 |
RoHS | |
| Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529 |
RFID | ISO/IEC 18000-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusehöhe | 5 mm |
Gehäusedurchmesser | 50 mm |
Schutzart | IP68 |
Material | |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Vergussmasse/Härter | Epoxy |
Montage | |
| In Luft | ja |
Bauform | Zylindrisch |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Zertifikate+Zulassungen:
IPC02-50P