Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IQC43-30
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Übertragungsrate | 106 kBit/s |
Speicher |
Chip Typ | MF1 S7009 (NXP) |
EEPROM | 3440 Byte |
UID | 56 Bit |
Speicherorganisation | 16 Byte/Block |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | > 100000 |
Datenhaltezeit | 10 Jahre |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002 EN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006
|
Normenkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006 EN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002 |
Schutzart | EN 60529:2000 |
RFID | ISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 |
Material | Thermoplastisches Polyester |
Montage | |
| In Luft | ja |
Masse | 4 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 3 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Bauform | Zylindrisch |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IQC43-30
Produktdokumentation:
IQC43-30
Zulassungen:
IQC43-30
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
EU | PF12CERT2479 | ALL | PDF | 55 KB
|