Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenträger |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz | |
Übertragungsrate | 106 kBit/s | |
Speicher | ||
Chip Typ | MF1 S7009 (NXP) | |
EEPROM | 3440 Byte | |
UID | 56 Bit | |
Speicherorganisation | 16 Byte/Block | |
Lesezyklen | unbegrenzt | |
Schreibzyklen | > 100000 | |
Datenhaltezeit | 10 Jahre | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002 EN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006 |
|
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 300330-1:2010, EN 300330-2:2006 EN 301489-1:2004, EN 301489-3:2002 |
|
Schutzart | EN 60529:2000 | |
RFID | ISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Material | Thermoplastisches Polyester | |
Montage | ||
In Luft | ja | |
Masse | 12 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 3 mm | |
Durchmesser | 50 mm | |
Bauform | Zylindrisch |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU | PF12CERT2479 | ALL | 55 KB |