Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IUC72-F152-M-FR2
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 902 ... 928 MHz |
Polarisation | linear |
Speicher |
Chip Typ | UCODE G2XM (NXP) |
Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit |
Memory Bank 01 (EPC/UII) | 240 Bit |
Memory Bank 10 (TID) | 64 Bit |
Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | > 100000 |
Datenhaltezeit | 10 Jahre |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 302208-2:2011 V1.4.1 |
Normenkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 302208-2:2011 V1.4.1 |
Schutzart | EN 60529:2000 |
RFID | ISO/IEC 18000-63:2013 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -35 ... 85 °C (-31 ... 185 °F)
|
Lagertemperatur | -35 ... 85 °C (-31 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP68 |
Material | |
| Gehäuse | ABS / PC |
Montage | |
| Auf Metall | ja |
Masse | 7 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 12 mm |
| Breite | 14 mm |
| Länge | 60 mm |
Bauform | Quaderförmig |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IUC72-F152-M-FR2
Produktdokumentation:
IUC72-F152-M-FR2
Zugehörige Produkte:
IUC72-F152-M-FR2
Zubehör von |
|
|
|
Schreib-/Lesekopf UHF für den Ex-Bereich, für IDENTControl, Kanada, USA und Mexikofa |
|