Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

RFID Transponder IUC76-50-FR2

IUC76-50-FR2
  • Arbeitsfrequenz 902 ... 928 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Optimiert für nichtleitende Untergründe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUC76-50-FR2

Produktbeschreibung
Datenträger
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz902 ... 928 MHz
Polarisationlinear
Speicher
Chip TypHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)64 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen100000
Datenhaltezeit10 Jahre
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EGEN 302208-2:2011 V1.4.1
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 302208-2:2011 V1.4.1
SchutzartEN 60529:2000
RFIDISO/IEC 18000-63:2013
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 160 °C (-40 ... 320 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP68
Material
GehäusePA 6
Montage
In Luftja
Masse24 g
Abmessungen
Höhe8 mm
Durchmesser50 mm
BauformZylindrisch

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IUC76-50-FR2

Produktdokumentation: IUC76-50-FR2

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFIDGERPDF3642 KB

Zugehörige Produkte: IUC76-50-FR2

Zubehör von
Schreib-/Lesekopf UHF für den Ex-Bereich, für IDENTControl, Kanada, USA und Mexikofa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …