Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

RFID Transponder IUC76-F157-T19-M-FR1

IUC76-F157-T19-M-FR1
  • Arbeitsfrequenz 865 … 868 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Optimiert für Montage auf Metall
  • Für Autoklav-Anwendungen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUC76-F157-T19-M-FR1

Produktbeschreibung
Datenträger für Autoklav-Anwendungen
Allgemeine Daten
Arbeitsfrequenz865 ... 868 MHz
Polarisationlinear
Speicher
Chip TypHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)64 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen100000
Datenhaltezeit50 Jahre @ 77 °C (170,6 °F)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EGEN 302208-2:2011 V1.4.1
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 302208-2:2011 V1.4.1
SchutzartEN 60529:2000
RFIDISO/IEC 18000-63:2013
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP69K
Material
GehäusePA 6
Montage
Auf Metallja
Masse28 g
BauformQuaderförmig

Zertifikate+Zulassungen: IUC76-F157-T19-M-FR1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3628PDF162 KB

Zugehörige Produkte: IUC76-F157-T19-M-FR1

Zubehör von
Schreib-/Lesekopf für IDENTControl, Europa, Mittlerer Osten und Afrikafa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …