Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schreib-/Lesekopf |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 2,40 GHz ± 200 kHz | |
Übertragungsrate | 76,8 kBit/s | |
Abgestrahlte Leistung | 10 mW (10 dBm) | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED Tx | Kommunikation | |
LED OK | Power on | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 300440-1 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 50 g, 11 ms, in alle 3 Raumachsen mit je 3 positiven und negativen Beschleunigungen nach IEC 68-2-27 und IEC 68-2-47 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Kabel 0,3 m fest an den Kopf angeschlossen, max. Länge 1200 m, Verlängerungskabel als Zubehör |
|
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Montage | ||
Abstand zwischen zwei Köpfen | 8 m bei Arbeitsabstand 2 m | |
Masse | ca. 1200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40,5 mm | |
Breite | 140 mm | |
Länge | 140 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |