Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schreib-/Lesegerät |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | Stand-alone Lesekopf, 2,45 GHz, Leseabstand bis zu 6 m, Schreibabstand bis zu 0,25 m | |
Betriebsfrequenz | 2,402 ... 2,482 GHz Frequenz Hopping (FHSS) 2.400 ... 2.484 GHz | |
Übertragungsrate | Lesen: , 16 kBit/s Schreiben: 4 kBit/s |
|
Abgestrahlte Leistung | 10 mW | |
Arbeitsabstand | Lesen 0,5 ... 6 m Schreiben 0,25 m | |
Speicher | ||
Typ/Größe | Flash 16 MByte RAM 32 MByte |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Stromaufnahme | bei 24 V: 150 mA bei 12 V: 500 mA |
|
Schnittstelle | ||
Physikalisch | Ethernet | |
Protokoll | TCP/IP | |
Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s | |
Schnittstelle 1 | ||
Physikalisch | RS 232 | |
Protokoll | ASCII | |
Schnittstelle 2 | ||
Physikalisch | RS 485: Voll- (4-Draht) oder Halbduplex (2-Draht) | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 1,2 kBit/s ... 115,2 kBit/s Standardeinstellung: 9,6 kBit/s |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 60950, IEC 60215, ETS 300683, ETS 300440 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Material | PC-PBT | |
Masse | 3 kg | |
Abmessungen | 290 mm x 165 mm x 56 mm (H x B x T) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Programming instructions for Mini Memory Monitor software | ENG | 342 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 7224 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Configuration and diagnostic software for P+F Monitor firmware / Software Tool_a | ZIP | 4476 KB |