Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schreib-/Lesekopf für IDENTControl |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 125 kHz | |
Übertragungsrate | 2 kBit/s | |
Erfassungsbereich | ||
Leseabstand | 1 ... 50 mm | |
Schreibabstand | 0 ... 40 mm | |
Breite | max. 40 mm | |
UL File Number | E87056 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün/gelb | Mehrloch-LED: grün: Power on grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt gelb: Datenträger erkannt |
|
Elektrische Daten | ||
Leistungsaufnahme | ≤ 1,2 W | |
Versorgung | aus der IDENTControl | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Steckverbinder M12 x 1 | |
Material | ||
Gehäuse | PBT/Edelstahl | |
Vergussmasse/Härter | Fermadur | |
Montage | nicht bündig | |
Abstand zwischen zwei Köpfen | Multiplex on: ≥ 30 mm Multiplex off: ≥ 180 mm |
|
Masse | ca. 40 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 61 mm | |
Durchmesser | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|