Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung | ||
---|---|---|
Schreib-/Lesekopf HF, ISO 15693 für IDENTControl |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz | |
Übertragungsrate | 26 kBit/s | |
Erfassungsbereich | ||
Leseabstand | 0 ... 55 mm | |
Schreibabstand | 0 ... 55 mm | |
Breite | max. 45 mm | |
UL File Number | E87056 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 770 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Leistungsaufnahme | ≤ 1,3 W | |
Versorgung | aus der IDENTControl | |
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 |
|
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
FCC-Zulassung | This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. |
|
IC-Zulassung | This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. |
|
KCC-Zulassung | KCC-CRI-PF1-IQH1-F61-V1 | |
MIC-Zulassung | AC-14012 | |
NCC-Zulassung | CCAM15LP0270T0 | |
Funkzulassung | USA: FCC IREIQH1-F61-V1 Kanada: 7037A-IQH1F61V1 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäuselänge | 80 mm | |
Gehäusebreite | 28 mm | |
Gehäusehöhe | 12 mm | |
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Steckverbinder M12 x 1 | |
Material | ||
Gehäuse | ABS | |
Vergussmasse/Härter | WEVO 403FL/300 | |
Montage | ||
Abstand zwischen zwei Köpfen | Multiplex on: ≥ 100 mm Multiplex off: ≥ 150 mm |
|
Masse | ca. 60 g | |
Kabellänge | 20 cm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB | |
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFID | GER | 3642 KB | |
Betriebsanleitungen | |||
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 75 KB | |
Applikationsberichte | |||
Application Report - Automatic Recording and Ordering in the Kanban System | ENG | 209 KB | |
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB | |
Applikationsbericht - Automatische Erfassung und Bestellung im Kanban | GER | 211 KB | |
Applikationsbericht - RFID-Systeme beim industriellen Metallstanzen | GER | 716 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße | |
---|---|---|---|
3-D model / 3-D-Modell | STP | 201 KB | |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- | |
EPLAN | |||
EPLAN macro P+F.IQH1-F61-V1 / EPLAN-Makro P+F.IQH1-F61-V1 | EDZ | 50 KB |
Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Australia | ACMA Supplier's declaration of conformity | 326 KB | |
Canada, USA | UL-CA-L87056-31-61115002-0 / UL-US-L87056-11-61115002-0 | 561 KB | |
Japan Radio Approval | CERT-3127 | 243 KB | |
Korea | KCC-CRI-PF1-IQH1-F61-V1 | 176 KB | |
Taiwan Radio Approval | CCAM15LP0270T0 | 132 KB | |
USA FCC Approval | IREIQH1-F61-V1 | 64 KB | |
Konformitätsnachweis | |||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-1864C | 109 KB | |
UK-Declaration of conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-7035 | 107 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|