Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schreib-/Lesegerät |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | Stand-alone Lesekopf, 2,45 GHz, Leseabstand bis zu 4 m | |
Betriebsfrequenz | 2,435 ... 2,465 GHz , 100 ID-Kanäle Kanalabstand 300 kHz |
|
Übertragungsrate | Lesen: , 16 kBit/s Schreiben: 4 kBit/s |
|
Arbeitsabstand | maximal: 4 m | |
Speicher | ||
Typ/Größe | Flash EEPROM 3 x 128 kByte SRAM 128 kByte |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 20 ... 28 V DC wählbar über Jumper 10 ... 14 V DC | |
Stromaufnahme | bei 24 V: 150 mA bei 12 V: 500 mA |
|
Schnittstelle 1 | ||
Physikalisch | RS 232 | |
Protokoll | ASCII | |
Schnittstelle 2 | ||
Physikalisch | RS 232 oder RS 485; bei RS 485: Voll- (4-Draht) oder Halbduplex (2-Draht) |
|
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | ≥ 1,2; ≤ 38,4 kBit/s Standardeinstellung: 9,6 kBit/s |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 60950, IEC 60215, ETS 300683, ETS 300440 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP43 nach EN 60529 | |
Material | Front: Polycarbonat Rückseite: Edelstahl |
|
Masse | 1,9 kg | |
Abmessungen | 263 mm x 176 mm x 54 mm (H x B x T) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual for MTT-S1-MON, Using Mini Memory Monitor firmware version 3.2 | ENG | 238 KB |