Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion

Schreib-/Lesekopf IQH2-FP-V1

IQH2-FP-V1
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 14443
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Dual-LED zur Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IQH2-FP-V1

Produktbeschreibung
Schreib-/Lesekopf HF, ISO 14443 für IDENTControl
Allgemeine Daten
Arbeitsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate106 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 50 mm
Schreibabstand0 ... 50 mm
Breitemax. 80 mm
Anzeigen/Bedienelemente
LED grün/gelbgrün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme≤ 1,3 W
Versorgungaus der IDENTControl
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EGEN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
RFIDISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePBT
UnterteilAluminium-Druckguss
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 100 mm
Multiplex off: ≥ 150 mm
Masseca. 380 g

Zertifikate+Zulassungen: IQH2-FP-V1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1865APDF162 KB
Zertifikate
Australia Declaration of ConformityACMA Supplier's declaration of conformityPDF193 KB
Japan Radio ApprovalCERT-3127PDF243 KB
Korea Radio ApprovalMSIP-CRI-PF1-IQH2-FP-V1PDF1303 KB

Zugehörige Produkte: IQH2-FP-V1

Zubehör

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmtfa

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmtfa
Befestigungswinkelfa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …