Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IQH2-18GM-V1
Produktbeschreibung |
Schreib-/Lesekopf HF, ISO 14443 für IDENTControl |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Übertragungsrate | 106 kBit/s |
Erfassungsbereich | |
| Leseabstand | 0 ... 22 mm |
| Schreibabstand | 0 ... 22 mm |
| Breite | max. 40 mm |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün/gelb | Mehrloch-LED: grün: Power on grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt gelb: Datenträger erkannt |
Elektrische Daten |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,3 W |
Versorgung | aus der IDENTControl |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006 |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529:2000 |
| RFID | ISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Steckverbinder M12 x 1 |
Material | |
| Gehäuse | PBT/Edelstahl |
| Vergussmasse/Härter | CY 221/HY 2966 |
Montage | nicht bündig |
| Abstand zwischen zwei Köpfen | Multiplex on: ≥ 30 mm Multiplex off: ≥ 80 mm |
Masse | ca. 40 g |
Abmessungen | |
| Länge | 61 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IQH2-18GM-V1
Produktdokumentation:
IQH2-18GM-V1
Zulassungen:
IQH2-18GM-V1
Zugehörige Produkte:
IQH2-18GM-V1
Zubehör |
|
|
|
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|
|
|
|
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|