Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Tabletcomputer TAB-EXPRODZ2-WIFIEUR-CN00T.

TAB-EXPRODZ2-WIFIEUR-CN00T.
  • Erstes 10,1" (25,54 cm) Android™-Tablet für explosionsgefährdete Bereiche
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • GPS
  • Akku austauschbar
  • Speichererweiterung bis zu 512 GB möglich
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform
  • Aktuellste verfügbare Android™ Version für dieses Gerät
  • 13-MP-Rückkamera + 8-MP-Frontkamera
  • Non-Camera Version möglich
  • MIL-STD-810H

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TAB-EXPRODZ2-WIFIEUR-CN00T.

Produktbeschreibung
Tab-Ex Pro DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, Version für Europa inkl. Türkei
Hardware
ProzessorOcta-Core, 2x 2 GHz + 6x 1,7 GHz
Qualcom SDM670
ArbeitsspeicherRAM 4 GByte
Kamera
Frontkamera8 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps
interner Datenspeicher64 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Lagesensor, Kompass, Hallsensor, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale25,54 cm (10 ")
Seitenverhältnis16:10
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh
Betriebsdauerbis zu 15 h
Kommunikation
WLAN802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), VHT80
BluetoothBluetooth® 5.0 (LE bis zu 2 MBit/s)
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
USBUSB 3.1 Gen. 1
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte1 x Nano-SIM (4FF)
Software
BetriebssystemAndroid™ 11
SprachenDeutsch , Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.2
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
Masse930 g
AbmessungenH x B x T 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
KonformitätsbescheinigungEPS 20 ATEX 1 131 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T5 Gc
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIB T80°C Dc
Internationale Zulassungen
SGS-ZulassungSGSNA/20/SUW/00063X
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A - D T5 Class I, Zone 2, Group IIC T5
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 20.0050X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc
Ex ic IIIB T80°C Dc
Zugelassen fürEuropa , Türkei
Weitere ZulassungenMIL-STD-810H
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex Pro inkl. Akku
Ex-Schutzhülle
S Pen
Ladegerät
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: TAB-EXPRODZ2-WIFIEUR-CN00T.

Informationsmaterial: TAB-EXPRODZ2-WIFIEUR-CN00T.

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen EinsatzGERPDF178 KB

Zulassungen: TAB-EXPRODZ2-WIFIEUR-CN00T.

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA SGSSGSNA/20/SUW/00063XALLPDF809 KB
Europe Bureau VeritasEPS 20 ATEX 1 131 XALLPDF1772 KB
Worldwide Bureau VeritasIECEx EPS 20.0050XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4772BALLPDF107 KB

Zugehörige Produkte: TAB-EXPRODZ2-WIFIEUR-CN00T.

Zubehör
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzweckepa
Stylus für Tab-Ex Propa
Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST TPRO X2pa
USB-Verbindungskabel für Tab-Ex Pro und Tab-Ex 03pa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex Propa
Kfz-Ladestation Bordspannungssteckdose Non-Ex für Tab-Ex Propa
Fahrzeughalterung (unverdrahtet) Non-Ex für Tab-Ex Propa
Fahrzeughalterung Non-Ex für Tab-Ex Propa
Brustgurt-Tragesystem für Tab-Ex Pro DZ2/D2pa
Leichtes Duplex-Headsetpa
Stylus für Tab-Ex® Propa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.