Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-A9-CN00..
Hardware |
Prozessor | Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) |
Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 5 MP |
| Hauptkamera | 8 MP Autofokus |
| Auflösung Videoaufnahme | Full HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30fps |
interner Datenspeicher | 16 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,31 cm |
| Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Helligkeit | 480 nit |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh |
Betriebsdauer | bis zu 11 h |
Kommunikation |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
GPS-Sensor | Glonass, Beidou |
USB | USB 2.0 |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Software |
Betriebssystem | Android™ 9 |
Sprachen | Deutsch Englisch (Standard) |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 |
SMS/MMS | ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Masse | 575 g |
Abmessungen | H x B x T 127,6 mm x 247,7 mm x 9,9 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| Konformitätsbescheinigung | EPS 18 ATEX 1 055 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc |
Internationale Zulassungen |
CSA-Zulassung | |
| CSA-Zertifikat | 70166734 |
| Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T5 Class I Zone 2 Group IIC T5 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 18.0029X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T5 Gc Ex ic IIIB T100°C Dc |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 19010201 |
ECLASS 12.0 | 19010201 |
ECLASS 11.0 | 19010201 |
ECLASS 10.0.1 | 19010201 |
ECLASS 9.0 | 19010201 |
ECLASS 8.0 | 19010201 |
ECLASS 5.1 | 19010108 |
ETIM 9.0 | EC002945 |
ETIM 8.0 | EC002945 |
ETIM 7.0 | EC002945 |
ETIM 6.0 | EC002945 |
ETIM 5.0 | EC001413 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Details:
Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-A9-CN00..
Zugehörige Produkte:
Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-A9-CN00..
Zubehör |
|
|
|
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 und Tab-Ex 02 DZ2pa |
|
|
|
|
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 und Tab-Ex 02 DZ2pa |
|
|
|
|
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa |
|