Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Tab-Ex 02 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, Version für Dominikanische Republik |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) | |
Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte | |
Kamera | ||
Frontkamera | 5 MP | |
Hauptkamera | 8 MP Autofokus | |
Auflösung Videoaufnahme | Full HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30 fps | |
interner Datenspeicher | 16 GByte | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Bedienung auch mit Handschuhen | |
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 20,31 cm | |
Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) | |
Helligkeit | 480 nit | |
Farben | 16 Mio. | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh | |
Betriebsdauer | bis zu 11 h | |
Kommunikation | ||
Mobilfunkstandard | LTE Cat.6 (300 Mbps) | |
2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz | |
3G | UMTS-Band: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G | LTE-Band: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700) | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou | |
USB | USB 2.0 | |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ | |
SIM-Karte | 1 x Nano-SIM (4FF) | |
Software | ||
Betriebssystem | Android™ | |
Sprachen | Deutsch Englisch (Standard) | |
Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 | |
SMS/MMS | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 | |
Masse | WWAN 579 g | |
Abmessungen | H x B x T 127,6 mm x 247,7 mm x 9,9 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
Konformitätsbescheinigung | EPS 18 ATEX 1 055 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc |
|
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
CSA-Zertifikat | 70166734 | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T5 Class I Zone 2 Group IIC T5 |
|
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 18.0029X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T5 Gc Ex ic IIIB T100°C Dc |
|
Zugelassen für | Dominikanische Republik | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Tab-Ex® 02 Akku Ex-Schutzhülle S Pen USB-Kabel Reiseladegerät Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19010201 |
ECLASS 12.0 | 19010201 |
ECLASS 11.0 | 19010201 |
ECLASS 10.0.1 | 19010201 |
ECLASS 9.0 | 19010201 |
ECLASS 8.0 | 19010201 |
ECLASS 5.1 | 19010108 |
ETIM 9.0 | EC002945 |
ETIM 8.0 | EC002945 |
ETIM 7.0 | EC002945 |
ETIM 6.0 | EC002945 |
ETIM 5.0 | EC001413 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen Einsatz | GER | 178 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|