Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PAD-EX01P8DZ2BRAC0508256W2D000
Produktbeschreibung |
Pad-Ex 01 DZ2 (BRASILIEN), mit Kamera, i5 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10, 1-D-/2-D-Barcode-Scanner |
Hardware |
Prozessor | Intel Broadwell i5 (8250 U) |
Arbeitsspeicher | RAM 8 GByte |
Kamera | |
| Frontkamera | 2 MP |
| Hauptkamera | 5 MP Autofokus |
Scanner | 1-D-/2-D-Barcodescanner |
interner Datenspeicher | 256 GByte |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, Lichtsensor |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 29,5 cm (11,6 ") |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Helligkeit | 1000 cd/m2 |
| Farben | 16 Mio. |
Elektrische Daten |
Akkutyp | Li-Ion-Akku 43,8 WH 19 V 3950 mAh |
Kommunikation |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
USB | USB 3.0 (Type-A) x 2 |
Software |
Betriebssystem | Windows® 10 Pro (64 Bit) |
Sprachen | Deutsch, Englisch (Standard) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP64 |
Masse | 1200 g |
Abmessungen | H x B x T 192 mm x 298 mm x 20 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
ATEX-Zulassung | |
| Konformitätsbescheinigung | EPS 16 ATEX 1 163 X |
| ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc |
Internationale Zulassungen |
SGS-Zulassung | |
| SGS-Zertifikat | SGSNA/20/SUW/00020X |
| Zugelassen für | Class I, II, III, Division 2, GRPS A-G, T4, T135 °C Class I, Zone 2, Group IIC T4 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 16.0072X |
| IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135°C Dc |
INMETRO-Zulassung | TÜV 20.1444 X |
| Zugelassen für | Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135°C Dc |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Pad-Ex® AC-Adapter Ladekabel Dock Connector mit Pass-Through Handschlaufe Dokumentation |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 19010201 |
ECLASS 12.0 | 19010201 |
ECLASS 11.0 | 19010201 |
ECLASS 10.0.1 | 19010201 |
ECLASS 9.0 | 19010201 |
ECLASS 8.0 | 19010201 |
ECLASS 5.1 | 19010108 |
ETIM 9.0 | EC002945 |
ETIM 8.0 | EC002945 |
ETIM 7.0 | EC002945 |
ETIM 6.0 | EC002945 |
ETIM 5.0 | EC001413 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Details:
PAD-EX01P8DZ2BRAC0508256W2D000
Produktdokumentation:
PAD-EX01P8DZ2BRAC0508256W2D000
Zulassungen:
PAD-EX01P8DZ2BRAC0508256W2D000
Zugehörige Produkte:
PAD-EX01P8DZ2BRAC0508256W2D000
Zubehör |
|
|
|
Fahrzeug-Dockingstation für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
Ladegerät für BP P01 HC und BP P01 SCpa |
|
|
|
|
Schultergurt für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
X-Strap für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
Handschlaufe für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa |
|
|
|
|
Netzteil (AC Adapter mit AC Stromkabel EU) für Pad-Ex 01 D2, DZ2pa |
|