Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Tablet Tab-Ex 02 Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..

Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..
  • SIM austauschbar
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • GPS

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..

Hardware
ProzessorExynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
ArbeitsspeicherRAM 3 GByte
optionaler DatenspeicherMicro SD-Karte bis zu 256 GByte
interner Datenspeicher16 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale20,31 cm
Auflösung1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit480 nit
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh
Betriebsdauerbis zu 11 h
Kommunikation
MobilfunkstandardLTE Cat.6 (300 Mbps)
2GGSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
3GUMTS-Band: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
4GLTE-Band: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), B28 (700)
WLAN802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGlonass, Beidou
USBUSB 2.0
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte1 x Nano-SIM (4FF)
Software
BetriebssystemAndroid™ 7
SprachenDeutsch Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.2
SMS/MMSja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
Masse579 g
AbmessungenH x B x T 127,6 mm x 247,7 mm x 9,9 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
KonformitätsbescheinigungEPS 18 ATEX 1 055 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T5 Gc
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
CSA-Zertifikat70166734
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T5
Class I Zone 2 Group IIC T5
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 18.0029X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc
Ex ic IIIB T100°C Dc

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..

Datenblatt: Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..PDF146 KB
Datenblatt Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..PDF146 KB

Zugehörige Produkte: Tab-Ex02-DZ2-WWANEUR-A7-NS00..

Zubehör
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 und Tab-Ex 02 DZ2pa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 und Tab-Ex 02 DZ2pa
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.