Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Pad-Ex 01 DZ2 (DIV 2 & Zone 2/22), mit Kamera, i5 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10, inklusive HART-Modem |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel Broadwell i5 (8250 U) | |
Arbeitsspeicher | RAM 8 GByte | |
Kamera | ||
Frontkamera | 2 MP | |
Hauptkamera | 5 MP Autofokus | |
interner Datenspeicher | 256 GByte | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, Lichtsensor | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Bedienung auch mit Handschuhen | |
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 29,5 cm (11,6 ") | |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) | |
Helligkeit | 500 nits | |
Farben | 16 Mio. | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 43,8 WH 11,1 V 3950 mAh | |
Betriebsdauer | bis zu 7 h | |
Kommunikation | ||
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
USB | USB 3.0 (Type-A) x 2 | |
Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ | |
Software | ||
Betriebssystem | Windows® 10 Pro (64 Bit) | |
Sprachen | Deutsch Englisch (Standard) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 | |
Masse | 1200 g | |
Abmessungen | H x B x T 192 mm x 298 mm x 20 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
Konformitätsbescheinigung | EPS 16 ATEX 1 163 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc |
|
Internationale Zulassungen | ||
SGS-Zulassung | ||
SGS-Zertifikat | SGSNA/20/SUW/00020 | |
Zugelassen für | Class I, II, III, Division 2, GRPS A-G, T4, T135 °C Class I, Zone 2, Group IIC T4 |
|
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EPS 16.0072X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135°C Dc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Pad-Ex® AC-Adapter Ladekabel Dock Connector mit Pass-Through Handschlaufe Dokumentation Viator Bluetooth-HART-Schnittstelle |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19010201 |
ECLASS 12.0 | 19010201 |
ECLASS 11.0 | 19010201 |
ECLASS 10.0.1 | 19010201 |
ECLASS 9.0 | 19010201 |
ECLASS 8.0 | 19010201 |
ECLASS 5.1 | 19010108 |
ETIM 9.0 | EC002945 |
ETIM 8.0 | EC002945 |
ETIM 7.0 | EC002945 |
ETIM 6.0 | EC002945 |
ETIM 5.0 | EC001413 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4411B | ALL | 108 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|