Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Tabletcomputer Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-ANDCN00..

Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-ANDCN00..
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform
  • Kamera (Front und Haupt / optional)
  • 8 MP Kamera mit integriertem Blitz auf der Hauptseite
  • 5 MP Front Kamera
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • GPS
  • Aktuellste verfügbare Android Version für dieses Gerät

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-ANDCN00..

Produktbeschreibung
Tab-Ex 02 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, Version für Nordamerika
Hardware
ProzessorExynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
ArbeitsspeicherRAM 3 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera8 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeFull HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30 fps
interner Datenspeicher16 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale20,31 cm
Auflösung1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit480 nit
Farben16 Mio.
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh
Betriebsdauerbis zu 11 h
Kommunikation
WLAN802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou
USBUSB 2.0
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
Software
BetriebssystemAndroid™
SprachenDeutsch Englisch (Standard)
SicherheitSamsung KNOX 3.2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
MasseWi-Fi 575 g
AbmessungenH x B x T 127,6 mm x 247,7 mm x 9,9 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
KonformitätsbescheinigungEPS 18 ATEX 1 055 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T5 Gc
Ex-Hexagon II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
CSA-Zertifikat70166734
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T5
Class I Zone 2 Group IIC T5
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 18.0029X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc
Ex ic IIIB T100°C Dc
Zugelassen fürNordamerika
Allgemeine Informationen
LieferumfangTab-Ex® 02
Akku
Ex-Schutzhülle
S Pen
USB-Kabel
Reiseladegerät
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-ANDCN00..

Informationsmaterial: Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-ANDCN00..

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - AVEVA Lösungen für den mobilen EinsatzGERPDF178 KB

Zugehörige Produkte: Tab-Ex02-DZ2-WIFINAM-ANDCN00..

Zubehör
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 und Tab-Ex 02 DZ2pa
Tischladestation 5-fach für Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 und Tab-Ex 02 DZ2pa
Gürtelschlaufe mit Karabiner für vielseitige Einsatzzweckepa
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.